Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
8619041: 8619041
8619050: 8619050
- Artikelnummer:
- SR 1995.835
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Öppningsvinkel
- 130°
- Inbyggnadsmöjligheter
- På svängram med 19"-plan på sidan
- Tillåten belastning (statisk)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Inbyggnad endast möjlig vid demonterad montageplåtsglidskena.
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 800 mm - Passar för skåptyp
- TS
- SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,85 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SR Inbyggnadssats för svängramar, stora, med plåt, med 130°-gångjärn, belastning <1500 N