19"-montageram (482,6 mm) för TS, TS IT

Artikelnummer: DK 5501.295

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm montageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.

Artikelnummer:
DK 5501.295
Produktbeskrivning
Fastsvetsad 19"-montageprofil (482,6 mm) för integrering av ett montageplan i tummått inom en TS ramkonstruktion. Profilering som på TS IT för helt kompatibla system, inkl. verktygsfritt montage. Djupvariabel fastsättning mellan tak- och bottenram. Enskilda höjdenheter har dubbelriktad numrering. Montageram framtill, förberedd för integrering av kabelhantering och Dynamic Rack Control (RFID), montageram baktill för platsbesprande integrering av PDU strömskena, på båda sidor i Zero-U-Space.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Grundmålad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter
47 HE
Inbyggnadsläge
bak
Belastning
Upp till 15 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
Observera:
Den yttre montagenivån på skåpramstativet är intakt för ytterligare utbyggnader, avskärmning runt om kan göras med luftstyrplåtar
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
17,95 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177716520
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK 19"-montageram, 482.6 mm (19"), för BxH: 800x2200 mm baktill, RAL9005
Dokumentation
Manual