Produkten utgår ur sortimentet: 30 juni 2022
Rekommenderat alternativ:
5501430
- Artikelnummer:
- DK 7963.510
- Produktbeskrivning
- För montage mellan det främre och bakre 19”-fastsättningsplanet. Glidskenorna kan ge stöd åt tunga 19"-komponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 595 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Placeringsyta
- Bredd: 85 mm
Djup: 524 mm - Passar för
- Skåptyp: TE 8000
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 2,814 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177443952
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, placeringsyta BXD: 85x524 mm 80 kg, statisk, profilavstånd: 595 mm för TE