Denna artikel utgår: 28 jan. 2018
Rekommenderat alternativ:
7963410
- Artikelnummer:
- EL 2260.000
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av tunga chassin.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Observera:
- Glidskena för montageplan i främsta position.
- Vid förskjutning måste en kortare skena väljas.
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 4,44 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- EL Glidskenor, för D: 573 mm