Handtagsset för Optipanel

Artikelnummer: CP 6385.010

Montage på hörnstycken, även i efterhand.

Artikelnummer:
CP 6385.010
Utförande
För horisontellt montage
Produktbeskrivning
Montage på hörnstycken, även i efterhand.
Material
Handtagsrör: Aluminium
Grepphållare: Zinkgjutgods
Övertäckningar: Polyamid
Ytbehandling
Handtagsrör: Natureloxerade
Grepphållare: Pulverlackerat
Färg
Grepphållare: RAL 7035
Täckplåtar: liknande RAL 7024
Leveransens omfattning
Handtagsrör, Ø 25 mm
2 grepphållare
2 täckplåtar
Fastsättningsmaterial
Observera:
Vid behöv kan måttet förkortas genom att handtagsröret kapas
Montage på Optipanel med inbyggnadsdjup 100 mm, dock inte på samma sida som bärarmsanslutningen
Passar för frontplåtsbredd
482,6 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
0,64 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177246485
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
CP Handtagsset, för Optipanel
Dokumentation
Manual