- Artikelnummer:
- DK 5501.305
- Produktbeskrivning
- För montage av bottenplåtsmoduler.
- Fördelar
- Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
- Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
- Passar för
- Djup: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 1,11 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177678910
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentation
- Manual