- Artikelnummer:
- DK 5501.355
- Modellnr.:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Produktbeskrivning
- För montage av bottenplåtsmoduler.
- Fördelar
- Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
- Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
- Passar för
- Djup: 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 2,222 kg
- Tullvarukod
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261