- Artikelnummer:
- VX 8001.220
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.
- För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
- Dimension
- Bredd: 440 mm
Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,48 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177948754
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
VX Gland plate, WD: 1000x237,5 mm