Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

Artikelnummer: VX 8001.222

För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

Artikelnummer:
VX 8001.222
Produktbeskrivning
För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.
För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
Dimension
Bredd: 490 mm
Djup: 275 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
1,82 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177948778
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Gland plate, WD: 600x275 mm