- Artikelnummer:
- DK 7825.361
- Produktbeskrivning
- För enkel och tät kabelinföring.
- Material
- Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Bredd: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,292 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Bottenplåtsmodul, för kabelinföring, med borst, djup: 237,5 mm, för skåpbredd: 600 mm, för TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplåt, förzinkad