Produkten utgår ur sortimentet: 31 okt. 2021
Endelad golvplåt, ventilerad för TS IT, TX CableNet
Artikelnummer: DK 5502.360
Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.
- Artikelnummer:
- DK 5502.360
- Produktbeskrivning
- För komplett övertäckning av den öppna bottengruppen i ett enda stycke. Hela ytan är perforerad. På så sätt kan kalluft från golvet eller sockelområdet komma in. I synnerhet på skåp med rack-klimatisering säkerställs därmed att det kommer in kalluft. Med borstlist på baksidan för bekväm kabelinföring underifrån längs hela skåpbredden. Enkel fastsättning och bekvämt byte av filtermattan tack vare integrerade styrskenor.
- Material
- Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Filtermatta: Skumgummi - Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1-delad bottenplåt, ventilerad, med kabelinföring
Filtermatta
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS IT
Bredd: 600 mm
Djup: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,39 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Golvplåt, 1-delad, ventilerad, BXD: 600x1200 mm för TS, TS IT
- Dokumentation
- Info sheet