Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Artikelnummer:
- TS 8800.200
- Produktbeskrivning
- Delar 1200 mm breda TS och SE skåp i två delar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 vinkel för höger
1 vinkel för vänster
2 utjämningsplåtar upptill
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- Två montageplåtar bredvid varandra: Två montageplåtar (från 600 mm breda skåp) i ett 1200 mm brett skåp möjliggör en oberoende placering och lätt hantering. För detta montage behövs 4 st montageskenor 18 x 38 mm nedtill, motsvarande skåpdjupet och 1 st PS montagechassi 23 x 73 mm upptill, motsvarande skåpdjupet
- Systembärskenor, vänstermonterade: Medan tunga komponenter vilar på systemprofilskenor är det återstående golvutrymmet ledigt för t.ex. obehindrad kabelinföring. För detta montage behövs 2 st systemprofilskenor och 1 st TS-montageskena 18 x 38 mm, motsvarande skåpdjupet
- Kabelavlastningsskena, vänstermonterad: I 1200 mm breda skåp möjliggör uppdelningen olika utformningar av kabelinföring och kabelavlastning till vänster och höger. För detta montage behövs 1 st kabelavlastningsskena och 1 st TS-montageskena 18 x 38 mm, motsvarande skåpdjupet
- Montagekrav
- Vilka tillbehör som behövs beror på beskrivna inbyggnadssituationer
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,74 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Bredduppdelning, för TS, SE
- Dokumentation
- Manual