- Artikelnummer:
- SZ 2500.710
- Produktbeskrivning
- Tillsammans med LED-systemlampan blir uttagslådan en flexibel byggsats för internationellt bruk.
- Fördelar
- Samma anslutningstillbehör som för LED-systemlampan
- Kaskadkoppling med LED-systemlampa
- Flexibelt montage möjligt i hela skåpet och på dörramen
- Ergonomisk positionering av uttagslådan vid jämna ytor
- Inget onödigt besvär vid installation tack vare enkel anslutningsteknik och integration i LED-systemlampans strömkrets
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning, 3-polig
- Genomgångskablage, 3-poligt
- Kapslingsklass
- II (skyddsisolerad)
- Observera:
- Beroende på tillämpning behövs ett genomgångskablage eller en trepolig matning
- Dimension
- Bredd: 163 mm
Höjd: 68 mm
Djup: 43,5 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Uttagskontakter
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,277 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177956896
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
Socket box for LED system light, with socket for Germany, with earthing-pin (type F, CEE 7/3)