Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
7030223
- Artikelnummer:
- DK 7030.220
- Utförande
- Kodlås
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Statusvisning med integrerad LED
- Användningsområden
- För montage på skåpsdörrar eller bredvid en skåpsdörr.
- Funktion
- Dörröppning sker efter autentisering av användaren.
- Behörigheter kan ställas in med programvaran till CMC III Processing Unit eller till IoT-gränssnittet
- Energiförsörjningen sker genom anslutning till CMC III CAN-Bus Unit Access.
- Material
- Plast
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Kodlås
Apparatsladdställ
Bruksanvisning
TS 8 Designutjämning för glasdörr
Montagematerial - Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 16
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 2
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Observera:
- Max. 5 deltagare per PU vid energiförsörjning via PoE
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,282 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III Avlänsingsapparater, för dörröppning med transponder eller sifferkod, för anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus access, Statusvisning med integrerad LED