Denna artikel utgår: 1 aug. 2022
Rekommenderat alternativ:
7030000
CMC III Processing Units
Artikelnummer: DK 7030.010
Processing Unit är huvudkomponenten i övervakningssystemet CMC III. Till de integrerade sensorerna kan upp till 32/4 externa sensorer/CAN-Bus-enheter anslutas. Enheterna kan anslutas via Ethernet till datanätverket, konfigureras online/via USB, skicka larm via en e-postserver och anslutas med SNMP till ett företags nätverksmanagementsystem.
- Artikelnummer:
- DK 7030.010
- Produktbeskrivning
- Central enhet till övervakningssystemet CMC III. Utöver de integrerade sensorerna kan upp till 32/4 externa sensorer anslutas per CAN-Bus.
- Fördelar
- Hög tillgänglighet tack vare redundant energiförsörjning.
- Kostnadsoptimering genom optimerat utnyttjande av rummet och anslutningsteknik.
- Hög flexibilitet genom modulärt system.
- Hög säkerhet genom permanent övervakning av skåpets fysiska omgivningar.
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Funktion
- Central övervakningsenhet för CMC III-systemet.
- Samlar in mätdata och meddelar nätverkshanteringssystem eller styrenheter om fritt inställda gränsvärden överskrids.
- Reglerar automatiskt reläer och styr fjärrutgångar.
- Utförande
- Piezo signalgivare för akustisk information
- Tidsfunktion tack vare realtidsklocka med NTP
- Material
- Plast
- Ytbehandling
- Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Bassystem
Temperaturgivare inkl. anslutningskabel (medföljer)
Infraröd åtkomstsensor (integrerad)
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor - IR-åtkomstsensor
- Ja
- Integrerad temperatursensor
- Ja
- Gränssnitt Bus-system
- RJ45 CAN Bus
- Alarmreläutgång
- Klämma upp till 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Gränssnitt
- Mini USB
- 2 digitala ingångar
- Mobil webbsida
- För Android och Windows Phone
- Nätverksgränssnitt
- Ethernet enligt IEEE 802.3 via 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Klämma
- Hylsa
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis-nätverkskamera med VAPIX® Version 3
- Antal sensorer (max.)
- 4
- Observera:
- För ökad nätverkssäkerhet kan okrypterade protokoll avaktiveras
- LED-display (baksida)
- Nätverksstatus
- LED-display (på framsidan)
- Status
- Protokoll
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP med SSL
- HTTP
- HTTPS med SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Dimension
- Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,61 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III Processing Unit Compact, centRALövervakningsenhet för CMC III-systemet, BHD: 138x40x132 mm max. 4 sensorer