CMC III SMS Units

Art. nr.: DK 7030570

Meddelande om viktiga larm via ISDN eller GSM med SMS.

Art. nr.:
DK 7030570
Utförande
CMC III GSM Unit Quad-Band
Produktbeskrivning
För uppbyggnad av en redundant överföringsväg eller om nätverksinfrastruktur saknas, för vidarebefordring av larm. Meddelandet skickas som SMS. Spänningsförsörjningen sker via Processing Unit.
Material
Plast
Färg
Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningskabel (2 m) med RJ 12-kontakt
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Det seriella gränssnittet RS 232 till Processing Unit/Processing Unit Compact kan endast förses med en redundant larmväg.
Requirements communication port
Kunden måste själv ordna ett vanligt SIM-kort för GSM.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,47 kg
Bruttovikt
0,672 kg
Tullvarukod
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III GSM unit quad-band, BHD: 138x40x132 mm RJ12 anslutningskabel: 2 m
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Quick guide
Software
Mjukvara