Kylaggregat, Thermoelectric Cooler

Med kylaggregat hålls apparatskåpets innertemperatur på konstant nivå, och är oberoende av omgivningstemperaturen. Luftstyrningen uppfyller individuella krav. Genom två skilda kretslopp tränger inget damm in i skåpet.

F-gaskompatibla köldmedier med GWP under 150

Striktare lagstiftning som F-gasförordningen innebär att industriföretag nu måste spela en nyckelroll i att stärka skyddet av vårt klimat. Målet är att minska koldioxidavtrycket. Det krävs snabba åtgärder om företag ska kunna förbli konkurrenskraftiga på globala marknader. Vi på Rittal förstår verkligen hur bråttom det är. Därför har vi redan 2024 ställt om hela vår klimatportfölj till köldmediet R-513A.

Från och med den 1 januari 2027 får endast klimatanläggningar med ett GWP < 150 släppas ut på marknaden inom EU. Därför ställer vi redan om vår Blue e+-portfölj till det F-gaskompatibla köldmediet R-1234yf (GWP 0,5).

Vår produktportfölj för en hållbar framtid 

GWP 0,5

  • Blue e+ S kylaggregat 0,3-1,0 kW 
  • Blue e+ kylaggregat 1,6-5,5 kW
  • Blue e+ Chiller 1,5-7,0 kW
  • Produkter får nytt artikelnummer
  • Tillgängligt:
    Kylaggregat från Q1 2026, Chiller från Q2 2026

GWP 631

  • Befintlig Blue e- och Blue e+-portfölj
  • I många regioner, som USA och Kina, kommer köldmedier med högre GWP fortfarande vara tillåtna i framtiden

Undantag från GWP-gränsen

  • Produkter som innehåller R-513A (GWP 631) får användas efter den 1 januari 2027 om säkerhetskraven på installationsplatsen inte tillåter användning av köldmedier med GWP < 150. 
  • I detta fall är den tillåtna GWP-gränsen för kylutrustning 750.
  • Förordningen anger ingen specifik gräns för Chiller.

Många goda skäl till att använda köldmedium R-1234yf 

R-1234yf erbjuder en perfekt balans mellan säkerhet, miljövänlighet och teknisk hanterbarhet. Köldmediet är inte bara etablerat över hela världen som standard i moderna luftkonditioneringssystem för bilar, utan har även använts framgångsrikt i många år på den japanska marknaden för kylning av apparatskåp.

Många goda skäl till att använda köldmedium R-513A

lägre global uppvärmningspotential (GWP): Köldmediet R-513A har ett mycket lägre GWP-värde än köldmediet R-134a. GWP-värdet för R-134a var 1 430, medan det bara är 631 för R-513A. När det gäller våra chiller är GWP-värdet så högt som 70 % (från 2 088 för R-410a till 631 för R-513A).

Viktigt att veta: Föreskrifterna gäller endast nya enheter – befintlig utrustning kan fortfarande användas och underhållas med köldmedierna R-134a/R-410a/R-513A fram till 2032. Därefter gäller ett underhålls- och serviceförbud för utrustning som använder köldmedier med ett GWP-värde över 750.

Visste du att du måste registrera dig på EU:s F-gasportal (F-gasportal i EU) om du vill importera och exportera köldmedier som innehåller F-gaser? 

Vi finns här för dig!

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor om F-gasförordningen och köldmedieomställningen.