Spröjs för RiLine samlingsskeneförbindningar

Artikelnummer: SV 9340.240

För upprätthållande av de luftsträckor för 3-poliga samlingsskeneförbindningar RiLine som krävs för inkommande ström enligt UL 508.

Artikelnummer:
SV 9340.240
Produktbeskrivning
För upprätthållande av de luftsträckor som krävs för inkommande ström enligt UL 508. För system med rektangulära skenor med 60 mm skencentrumavstånd samt PLS 800/1600.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Observera:
För en samlingsskeneförbindning krävs två spröjsar
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,038 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Datablad
Allmän teknisk information
Technical Data sheet