Bärram för norminsatsmoduler

Art. nr.: SV 9683.783

E-Nummer: E2505979

Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar).

Art. nr.:
SV 9683.783
Produktbeskrivning
Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar). Profilskenorna monteras med två montagevinklar på funktionsutrymmets sidogavel. Täckkåpan monteras med räfflade skruvar på bärramen. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet, delmontageplåten och sidogavelmodulerna kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material
Bärram: Stålplåt, förzinkad, 1,5 mm
Övertäckning: Stålplåt, lackerad, 1,5 mm
Leveransens omfattning
Profilskenor
2 montagevinklar
1 täckkåpa med håltagning
Inkl. fastsättningsmaterial
För apparatutrymmeshöjd
300 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Antal delningsenheter 17,5 mm
2 x 36
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information