Artikeln ersätts av: 4055926
- Artikelnummer:
- AS 4050.108
- Utförande
- Motordriven djupjustering 2200 mm
Skåpbearbetning
Bearbetning av platta delar
Dubbeldörr
Patenterad påtrycksskiva med inbyggd utsugning av frässpån
Högpresterande spindel inkl. minimal mängd smörjmedel
Automatisk verktygskontroll
DIN-verktyg
Pneumatisk spännanordning - Produktbeskrivning
- Bearbetningsmaskinen Perforex BC 1008 HS är perfekt för bearbetning av icke-demonterbara resp. helsvetsade apparatskåp. Genom de två uppfällbara dörrarna i bearbetningsområdet kan skåp på upp till 2300×1600 mm (B×H) utan problem spännas fast.
- Fördelar
- Snabb avkastning på investeringen (ROI) och betydligt högre konkurrenskraft
- Korta genomloppstider med konstant hög bearbetningskvalitet
- Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete
- Lättlärd och fjärrstyrningsbar verkstadsprogrammering
- Nätverkskompatibel programvara med central databas
- Programmerade verkstadsuppdrag är tillgängliga omgående och kan användas igen
- Leveransens omfattning
- Perforex BC konfigureras utifrån projekt
- Material som kan bearbetas
- Aluminium
- Stål
- Rostfritt stål
- Plast
- Koppar
- Maskinalternativ
- Utökning av spännhöjd 4050.035
- Maskinstyrning
- Verkstadsprogrammering
- CNC-styrning med 4 axlar
- Rittal Optipanel med 24" bildskärm
- Säkerhet
- Skyddsgaller med optisk skyddsanordning
- Skyddsgaller bak
- Gränssnitt
- Anslutning till olika CAD-system
- Överföring av DXF-format
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Observera:
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 4.600 mm
Höjd: 2.410 mm
Djup: 4.600 mm - Tryckluftsanslutning
- 6 bar
- Antal verktygsplatser
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Ja
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkström max.
- 32 A
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Bredd: 2.300 mm
Höjd: 1.600 mm - Uppställningsyta
- Bredd: 4.600 mm
Höjd: 2.410 mm
Djup: 4.600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2 700 kg
- Tullvarukod
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
- Perforex BC 1008 HS Machining centre