- Artikelnummer:
- AS 4050.318
- Utförande
- Medåkande verktygsmagasin med 6 magasinplatser
Verktygshållare
Extra drivenhet
- Produktbeskrivning
- Option för gängskärning vid stansning av hål med Perforex lasercenter LC.
- Fördelar
- Bearbetning av projekt med gänghål möjlig
- Snabb, automatisk omkoppling från laserfunktion till gängningsfunktion genom utbyte till ett ytterligare bearbetningshuvud
- Leveransens omfattning
- Gängborr
Inkl. spännenheter för M3 – M10
- Bearbetningsbar höjd (max.)
- 600 mm
- Materialtjocklek
- 5 mm
- Passar till art. nr.
- 4050330
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.