- Artikelnummer:
- AS 4050.405
- Utförande
- Modern manöverlösning med 18,5” bildskärm, industri-PC med i3-processor samt tangentbord med styrkula
- Produktbeskrivning
- Delvis automatiserad tillskärning av kabelkanaler, kabelkanalslock och profilskenor, särskilt vid tillverkning av enskilda produkter eller mindre serier. Kapmaskin Secarex AC 18 kapningscentral kan som tillval förses med ett lådsystem på vänster sida av anläggningen och/eller ett förvaringssystem på höger sida av anläggningen. Om fler profilskenor ska bearbetas utöver standard, kan produkten som tillval beställas som växlingssystem (4050.491).
- Fördelar
- Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete
- Enkel hantering
- Användarvänlig och säker manövrering
- Extra låga kapningskostnader tack vare optimering av kapningsprocess
- Avsevärd tidsbesparing jämfört med manuell tillskärning
- Rena snitt tack vare högeffektiva verktyg
- Automatisk frikörning av anslaget vid skärning
- Snittet kan kontrolleras genom en glasruta
- Fem storlekar av DIN-skenor i samma verktyg
- Leveransens omfattning
- Secarex AC 18
Etikettskrivare
Manöverenhet
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Aluminium
- Koppar
- Plast
- Säkerhet
- Säker tvåhandsmanövrering
- Gränssnitt
- Anslutning till olika CAD-system
- Dataimport från EPLAN Pro Panel
- Perforex verkstadsprogrammering
- Observera:
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 4.000 mm
Höjd: 1.610 mm
Djup: 875 mm
- Tryckluftsanslutning
- 6 bar
- Max. bearbetningsbar höjd kabelkanal
- 100 mm
- Max. bearbetningsbar bredd kabelkanal
- 125 mm
- Min. bearbetningsbar bredd kabelkanal
- 15 mm
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkeffekt
- 1,5 kW
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
- Märkspänning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Typ av profilskena
- C-profilskenor 30/15 (enligt EN 60 715)
- Toppskenor NS 15 (enligt|EN|60|715)
- Toppskenor NS 35/15 (enligt|EN|60|715)
- Toppskenor NS 35/7,5 (enligt|EN|60|715)
- Strömskenor NLS-CU 3/10
- För väggtjocklek (max.)
- 2,5 mm
- Uppställningsyta
- Bredd: 4.000 mm
Höjd: 1.610 mm
Djup: 875 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 300 kg
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090