Montagebord

Artikelnummer: AS 4050.150

Montageborden är flyttbara bord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.

Artikelnummer:
AS 4050.150
Utförande
150 MN (manuell lutningsjustering)
Produktbeskrivning
Montageborden är flyttbara arbetsbord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.
Fördelar
Ger ett ergonomiskt arbete som är skonsamt för ryggen
Kan placeras individuellt i verkstaden, eftersom ingen anslutning till elnätet behövs
Minimalt utrymmesbehov när den inte används
Enkel hantering tack vare fyra svänghjul inkl. låsningsfunktion
Variabel fixering av montageplåtar med snabbspännare
Tekniska data
Lutningsjustering ca. 0–80°
Leveransens omfattning
Montagebord
1 förp spännenhet nedtill
1 förp spännenhet upptill
Observera:
Med breddningen av montagebordet kan en max. möjlig bearbetningsyta på 1900×1900 mm uppnås.
Maskinmått
Bredd: 1.400 mm
Djup: 1.250 mm
Bärlast
150 kg
Arbetshöjd
Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
138 kg
Tullvarukod
84279000
EAN
4028177804609
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Produktbeskrivning
Assembly frame 150 MN
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual