- Artikelnummer:
- AS 4051.542
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
- Färg
- gul
- Längd
- 8 mm
- AWG
- 18
- Inre diameter
- 3,5 mm
- Rittal-färgkod
- Ja
- För tvärsnitt
- 1 mm²
- Multinorm
- Ja
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Levererat utförande
- på bälte
- Förpackningsenhet
- 4 000 st.
- Vikt/förp.
- 4 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177937901
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
-
Wire end ferrules 1.0 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm²