- Artikelnummer:
- AS 4051.601
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
- Färg
- gul
- Längd
- 8 mm
- AWG
- 18
- Inre diameter
- 3 mm
- Rittal-färgkod
- Ja
- För tvärsnitt
- 1 mm²
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Levererat utförande
- på bälte
- Förpackningsenhet
- 5 000 st.
- Vikt/förp.
- 5 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177920033
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
-
Wire end ferrules for crimping machines, 1 mm², AWG 18, 8 mm, yellow, on belt, 5000 pc(s).