- Artikelnummer:
- AS 4050.463
- Produktbeskrivning
- Upprullningsanordning för matning av ledare. Ledare på kabelrullar eller kartonger lämpar sig bäst.
- Fördelar
- Bekväm avdragning och fördelning av kablar och trådar
- Tekniska data
- Kabelspolens diameter ≤ 300 mm (≤ 11,8 tum)
- Kabelspolens bredd ≤ 200 mm (≤ 7,9 tum)
- Klämkona 15–23 mm (0,59–0,91 tum)
- Kartongmått 240 × 250 × 150 mm (9,45 × 9,84 × 5,9 tum)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,5 kg
- Tullvarukod
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivning
- Wire dispenser