- Artikelnummer:
- AS 4050.455
- Utförande
- Med manöverpanel
Stop & Go-funktion
- Produktbeskrivning
- Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.
- Fördelar
- Användarvänlig manövrering
- Enkel införing av trådar
- Enkel öppning av matningsrullarna
- PC-kompatibel
- Kapning med gränssnitt till CAE-data möjlig
- Stöd för märkning av ledningar genom indikering av anslutningsdelar på displayen
- Enkel överföring av projekt och uppdrag till kapmaskinen C8+
- Tekniska data
- Enskild ledare fintrådig 0,08–10 mm² (AWG 28 -8)
- Enskild ledare entrådig 0,08–2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- För trådlängd 1–99999 mm
- Matningshastighet 0–1,5 m/s
- Kontrollerbar tryckkraft av matarvalsarna
- Servodrivning för likström
- Instickslängd 27 mm (1,06 tum)
- Leveransens omfattning
- Kapmaskin C8+
Anslutningskabel med kontakt
Programanslutning CAE-data
Installations-CD
- Gränssnitt
- EPLAN Pro Panel
- CAE-data
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 470 mm
Djup: 360 mm
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Skenbar effekt
- 240 VA
- Takttid
- < 2 s
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 20 kg
- Tullvarukod
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
-
C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,