- Artikelnummer:
- AS 4050.300
- Utförande
- 300 ENH (elektrisk lutnings- och höjdjustering)
- Produktbeskrivning
- Montageborden är flyttbara arbetsbord med justerbar lutning och för vissa typer även av höjd, för arbete på montageplåtar och skåp.
- Fördelar
- Ger ett ergonomiskt arbete som är skonsamt för ryggen
- Kan placeras individuellt i verkstaden, eftersom ingen anslutning till elnätet behövs
- Minimalt utrymmesbehov när den inte används
- Enkel hantering tack vare fyra svänghjul inkl. låsningsfunktion
- Variabel fixering av montageplåtar med snabbspännare
- Tekniska data
- Lutningsjustering ca. 0–80°
- Leveransens omfattning
- Montagebord
1 förp spännenhet nedtill
1 förp spännenhet upptill
Laddare
Batteri
- Observera:
- Med breddningen av montagebordet kan en max. möjlig bearbetningsyta på 1900×1900 mm uppnås.
- För USA, Kanada, Mellan- och Sydamerika samt Japan krävs även nätdelen 4050.219 för flera spänningar samt anslutningsadaptern 4050.222
- Maskinmått
- Bredd: 1.400 mm
Djup: 1.250 mm
- Bärlast
- 300 kg
- Arbetshöjd
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 250 kg
- Tullvarukod
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivning
-
Assembly frame 300 ENH