- Artikelnummer:
- AS 4050.732
- Produktbeskrivning
- Med plastkragar.
- Tekniska data
- Värmetålig upp till 105 °C
- Material
- E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
- Färg
- röd
- Längd
- 8 mm
- AWG
- 18
- Inre diameter
- 3 mm
- För tvärsnitt
- 1 mm²
- DIN-färgkod
- Ja
- Observera:
- UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
- Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
- Standarder
- AEH DIN 46228
- Passar till art. nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Levererat utförande
- lös
- Förpackningsenhet
- 500 st.
- Vikt/förp.
- 0,5 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177805002
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivning
-
Trådändhylsor för kabelmontering, 1 mm², röda, lösa, 8 mm