- Artikelnummer:
- AS 4055.345
- Produktbeskrivning
- För utstansning av kvadratiska hål. Plåtstansen manövreras med hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 3 mm
- Manövrering hydraulisk
- Ja
- □-stans
- 45,5 x 45,5 mm
- Dimension
- Bredd: 45,5 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,36 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
-
Hole punch, square for sheet steel