- Artikelnummer:
- AS 4055.720
- Produktbeskrivning
- El-/hydraulpumpen används för drivning av produkterna i serien CW 120-S.
- Märkeffekt
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Märkström
- 5,65 A
- Maskinmått
- Bredd: 400 mm
Höjd: 325 mm
Djup: 335 mm
- Uppställningsyta
- Bredd: 402 mm
Höjd: 342 mm
Djup: 397 mm
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 700 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 29 kg
- Tullvarukod
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 7.0
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Produktbeskrivning
-
Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders