- Artikelnummer:
- AS 4055.218
- Utförande
- Med 3 skärspetsar
- Produktbeskrivning
- För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragskruv utan kullager
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Ø-stans
- 18,6 mm
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Dragskruv (Ø × L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulisk dragskruv Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,089 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808218
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
-
Sheet metal punch round Ø 18,6 mm