- Artikelnummer:
- AS 4055.350
- Produktbeskrivning
- För utstansning av kvadratiska hål. Plåtstansen manövreras med hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 3 mm
- Manövrering hydraulisk
- Ja
- □-stans
- 50,8 x 50,8 mm
- Dimension
- Bredd: 50,8 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,12 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
-
Hole punch, square for sheet steel