- Artikelnummer:
- AS 4055.403
- Produktbeskrivning
- För utstansning av rektangulära hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Manövrering hydraulisk
- Ja
- ▭-stans
- 46 x 92 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,525 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
-
Hole punch, rectangular for sheet steel