Toptec outdoor enclosure

Function meets safety – never weather-beaten.

Benefits at a glance

  • Intelligent double-walled design with chimney effect to reduce the influence of exposure to the sun and enable passive heat dissipation
  • Weather canopy with projections in all directions offers additional shading and protection against snow or rain
  • TS 8 frame for flexible interior installation (use of mounting plates or 19" components is also possible)
  • High-quality materials: Frame in V2A stainless steel, panels in aluminium
  • Surfaces powder-coated and with UV-resistant polyester finish (RAL 7035) for optimal protection against the elements
  • Meets the requirements of protection ratings IP 55 and IK 10
  • 100 mm transport base

 

The Toptec outdoor enclosure is manufactured in different versions:

Utomhusskåp

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Kylaggregat

Väggmonterade kylaggregat

På- eller inbyggnad i dörrar och väggar tack vare standardiserade montagehål. Integrerad elektrisk kondensatavdunstning (fr.o.m. 0,3 kW). Kyleffekt 0,3–5,8 kW. Utföranden från 0,3 kW finns även...