Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Référence: TX 7888040

Baie réseaux TX CableNet, prémontée avec porte vitrée, montants 19", panneaux latéraux et socle.

Référence: PRO115364

PDU basic

Référence: PRO106864

PDU UK basic

Référence: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Référence: 5302027

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Référence: PRO98866

Poignée Confort AX

Référence: PRO14616

Serrure à clé

Référence: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Référence: 7825900

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Référence: 8800490

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Référence: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Référence: 2597000

Colliers de frettage

Référence: PRO13484

Ruban autoagrippant

Référence: 2203400

Ruban autoagrippant

Référence: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Référence: 5502115

Support de câbles pour baies VX IT

Référence: PRO15024

Écrous cage

Référence: PRO15034

Vis de fixation

Référence: 2423000

Entretoise pour toits

Référence: 7151305

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Référence: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Référence: 5302202

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Référence: 7269135

Panneau guide-câbles, 2 U

Référence: 5502245

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Référence: 5302043

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Référence: 7158100

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Référence: 5302351

Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Référence: 7950100

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Référence: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Référence: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Référence: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Référence: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: PRO14078

Châssis TS 17 x 73 mm

Référence: PRO108770

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Référence: PRO134965

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Référence:
TX 7888040
Modèle
1ère génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
Avantages
Guidage des câbles en fonction du lieu d'implantation
Pose des câbles en toute sécurité en respectant le rayon de courbure critique des câbles
Concept de la « cascade » pour le guidage des câbles : guidage de câbles aisé et fiable via le toit
Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
Toit monobloc, plein, vissé avec découpe recouverte dans le tiers arrière pour loger une unité de ventilation générant une ventilation active
Le toit peut être relevé à l'aide d'entretoises pour améliorer la ventilation passive
Toit avec découpe recouverte pour loger une unité de ventilation générant une ventilation active
Accessoires compatibles TS et VX
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Coffret : tôle d'acier
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Ossature, toit et portes avec poignées : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit en tôle, monobloc, plein, vissé avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Mise à la masse conforme du châssis montée selon EN 60 950
Deux montants 19", avant et arrière
Socles VX hauteur 100 mm montés
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison)
Plaques de socle ajourées (jointes à la livraison)
4 entretoises, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joints à la livraison)
Kit de brosses pour l'introduction des câbles dans le toit (joint à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
Attaches 24 x 19", 1 U, avec mise en contact (livrées d'origine)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
4 rails de guidage des câbles pour retenir les câbles dans la profondeur de l'armoire à l'aide de brides de câbles (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Montants 19"
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur
24 U
Unités de hauteur
24 U
Hauteur du socle
100 mm
Hauteur avec socle
1 300 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
445 mm
Modèle
Préconfigurée
Avec panneaux latéraux
Modèle de toit
Toit en tôle, monobloc, vissé avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Modèle porte à l'arrière
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Position de montage des montants
Deux montants 19", avant et arrière
Charge admissible
5000 N
Remarque
L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
102 kg
Poids brut
107,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseaux TX CableNet prémontée, à porte vitrée à l'avant avec poignée design, porte en tôle d'acier à l'arrière, panneaux latéraux et socle, ainsi que les éléments essentiels pour le guidage des câbles, LHP : 800x1200+100x800 mm, 24 U
Homologations
UL + C-UL (listed)