Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 oct. 2023
Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée
Référence: TX 7888228
Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.
- Référence:
- TX 7888228
- Modèle
- 1ère génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux - Avantages
- Guidage des câbles en fonction du lieu d'implantation
- Pose des câbles en toute sécurité en respectant le rayon de courbure critique des câbles
- Concept de la « cascade » pour le guidage des câbles : guidage de câbles aisé et fiable via le toit
- Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
- Accessoires compatibles TS et VX
- Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Palette IPPC
Montants 19" - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm - Unités de hauteur
- 47 U
- Unités de hauteur
- 47 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 445 mm
- Modèle
- Avec panneaux latéraux
- Design doors
- Plein
- Modèle porte à l'arrière
- Porte en tôle d'acier monobloc pleine
- Modèle porte à l'avant
- Porte vitrée monobloc
- avec verre sécurit trempé de 3 mm
- Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
- Charge admissible
- 5000 N
- Charge admissible
- 5 000 N
- Remarque
- L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 127 kg
- Poids brut
- 131,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177963436
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée, 800x2200x800 mm, 47 U, avec panneaux latéraux, RAL 7035
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Visio Shapes