Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Référence: TX 7888276

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.

Référence: PRO115364

PDU basic

Référence: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Référence: 5302027

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Référence: PRO98866

Poignée Confort AX

Référence: PRO14616

Serrure à clé

Référence: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Référence: 7825900

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Référence: 8800490

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Référence: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Référence: 2597000

Colliers de frettage

Référence: PRO13484

Ruban autoagrippant

Référence: 2203400

Ruban autoagrippant

Référence: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Référence: 5502115

Support de câbles pour baies VX IT

Référence: PRO15024

Écrous cage

Référence: PRO15034

Vis de fixation

Référence: 2423000

Entretoise pour toits

Référence: 7151305

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Référence: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Référence: 5302202

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Référence: 7269135

Panneau guide-câbles, 2 U

Référence: 5502245

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Référence: 5302043

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Référence: 7158100

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Référence: 5302351

Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Référence: 7950100

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Référence: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Référence: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Référence: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Référence: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: PRO11959

Panneau latéral verrouillable pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: PRO14078

Châssis TS 17 x 73 mm

Référence: PRO108770

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Référence: PRO134965

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Référence:
TX 7888276
Modèle
1ère génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
Avantages
Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
Accessoires compatibles TS et VX
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit en tôle, monobloc, vissé avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Palette IPPC
Montants 19"
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur
24 U
Unités de hauteur
24 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
345 mm
Modèle
Avec panneaux latéraux
Design doors
Plein
Modèle porte à l'arrière
Porte en tôle d'acier monobloc pleine
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée monobloc
avec verre sécurit trempé de 3 mm
Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Charge admissible
5000 N
Charge admissible
5 000 N
Remarque
L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
70 kg
Poids brut
75 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177966963
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée, 600x1200x600 mm, 24 U, avec panneaux latéraux, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes