- Référence:
- TX 7888278
- Modèle
- 1ère génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
- Avantages
- Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
- Accessoires compatibles TS et VX
- Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit en tôle, monobloc, vissé avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Palette IPPC
Montants 19"
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm
- Unités de hauteur
- 24 U
- Unités de hauteur
- 24 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 445 mm
- Modèle
- Avec panneaux latéraux
- Design doors
- Plein
- Modèle porte à l'arrière
- Porte en tôle d'acier monobloc pleine
- Modèle porte à l'avant
- Porte vitrée monobloc
- avec verre sécurit trempé de 3 mm
- Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
- Charge admissible
- 5000 N
- Charge admissible
- 5 000 N
- Remarque
- L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
- Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 80 kg
- Poids brut
- 86,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177966956
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée, 600x1200x800 mm, 24 U, avec panneaux latéraux, RAL 7035