Prateleiras para fixação em perfil de 19"
-
Prateleira, montagem de 19" Armários com trilhos com perfil em L na frente e atrás
Se apresentarem vários pontos de encaixe, de modo que a distância entre os níveis em polegadas seja variável, é possível ser equipada posteriormente com trilhos telescópicos com retirada total, capacidade carga: 50 kg.
-
Prateleira com 1 UA, montagem fixa Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")
482,6 mm (19")/535 mm (métrico), superfície de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs em níveis métricos ou de polegadas, capacidade de carga: 10 kg.