Portas/fechos
-
Variantes de portas
Portas transparentes lisas e ventiladas permitem um controle visual rápido dos componentes instalados. No lugar do painel traseiro, é possível montar portas em chapa de aço, o que possibilita o acesso aos equipamentos pela frente e por trás.
-
-
Visor e painel de comando
Displays, botões, interruptores e outros instrumentos de controle possuem proteção contra poeira, umidade e acesso indevido, com visual de alto padrão.
-
Chapa de adaptação CS Para CS Toptec
Para a instalação de ventiladores com filtro adequados ao recorte previsto para condicionadores de ar.
-
Sistemas de fecho
Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas montadas na parede com rapidez, dispensando o uso de chave.
-
Cobertura de chave seccionadora
Travamento de segurança que atende aos padrões UL para combinações de armários segundo as regulamentações norte-americanas. Utilizada com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, a cobertura de chave seccionadora atende aos requisitos do padrão UL 508 A.
-
Dobradiças
Dependendo da aplicação, o ângulo de abertura das portas de armários individuais, módulos e caixas montadas na parede em áreas industriais e de TI pode ser configurado de forma ideal
-
Porta, lado interno
Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.
-
-
-
Primer anticorrosão
Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.