Sistemas de armários para TI
-
VX IT
A solução para todas as aplicações de redes e servidores. Seja um rack para rede ou servidor para instalação em um data center do tipo edge, colocation ou hyperscale, o novo VX IT é a plataforma ideal que atende a todos os requisitos de uma moderna infraestrutura de TI. O novo VX IT tem como base um sistema modular, que, por meio de um configurador que considera as exigências individuais do cliente, possibilita encontrar uma solução customizada de forma rápida e fácil.
-
TS IT
A plataforma atende a todos os requisitos de um moderno rack para rede ou servidor. Instalação interna sem precisar usar ferramenta, elevada capacidade de carga e gerenciamento estruturado de cabos para aplicação universal como caixa de distribuição em um andar do edifício ou no centro de processamento de dados. O equipamento perfeito para todo sistema de climatização: porta transparente fechada para aplicações de servidores de alto desempenho com refrigeração LCP à base de gás refrigerante ou água ou portas ventiladas para climatização da sala.
-
Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT
Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações LCP com diferente quantidade de unidades.
-
TX CableNet
Chega de emaranhado de fios! No novo rack para TI, a Rittal reúne em uma solução inusitada vários anos de experiência e know-how na área de infraestrutura de rede - e coloca o gerenciamento de cabos em um novo patamar. Claramente estruturada e atendendo às exigências de cada aplicação, a linha de racks para TI oferece uma ótima visão geral e facilita a seleção dos produtos. As 13 variantes padrão com gerenciamento dos cabos adequado ao respectivo local de instalação oferecem opções de roteamento de grandes volumes, assegurando uma boa estrutura e ordem dos fios de TI. O novo princípio de roteamento dos cabos em cascata pelo teto mantendo o raio de curvatura crítico também minimiza o risco de danificação dos fios. O conceito eficiente de quadro com comprovada estabilidade e versatilidade, além de compatibilidade com os componentes do TS e VX, oferece mais potencial na montagem.
-
Estrutura de distribuição
Racks para distribuidor para uma acessibilidade ideal de todos os lados, durante a montagem e instalação, bem como circulação de ar ilimitada devido à estrutura aberta.
-
OCP ORV3 rack
OCP is an ambitious international community that aims to simplify and optimise IT infrastructure. The Rittal OCP ORV3 rack is OCP accepted and ready for immediate use. Simple modifications and enhancements can be made as and when required, thanks to the range of accessories. The OCP ORV3 rack can also accommodate a Direct Liquid Cooling (DLC) solution. Take your efficiency and performance density to a whole new level with this rack.