Porcas e parafusos

  • Fixadores de 19" com 1 UA com contato
    Fixadores de 19" com 1 UA com contato

    Elemento para fixação de um nível de fixação de (19") com 482,6 mm

    More

  • Porca gaiola
    Porca gaiola

    M5/M6, para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19").

    More

  • Parafusos torx
    Parafusos torx

    Para transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

    More

  • Parafusos de fixação
    Parafusos de fixação

    Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas.

    More

  • Prisioneiro de 19"
    Prisioneiro de 19"

    Composto por uma porca de expansão, que é encaixada pelo lado da frente no orifício quadrado e, em seguida, fixada com o parafuso de fixação.

    More

  • Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T
    Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T

    M6 x 10 mm para perfil com ranhura em T, garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.

    More

+
[X] Close

Required