Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"
-
Prateleira fixa para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet
Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19".
-
Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet
Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".
-
Prateleira com 1 UA, montagem fixa Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")
482,6 mm (19")/535 mm (métrico), superfície de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs em níveis métricos ou de polegadas, capacidade de carga: 10 kg.
-
Prateleira com 2 UA, montagem fixa
Prateleiras com 2 UA, montagem fixa para fixação no esquema de perfurações de 19˝ Capacidade de carga: 25 kg.
-
Prateleira retrátil com 2 UA para um nível de fixação de 482,6 mm (19")
Este conjunto completo inclui a variante pré-montada com trilhos telescópicos inclusos, manopla, frisos de fixação e pinos de segurança.