Acessórios para trilhos perfilados
-
Fixação adicional de trilhos perfilados para TS IT
Fixação adicional de trilhos perfilados para TS IT para compensação de carga não distribuída por igual.
-
Fixação adicional de trilhos perfilados com trilhos com perfil em L
Reage contra uma torção dos trilhos perfilados montados na carga distribuída não uniformemente, fixação diretamente nos trilhos perfilados 482,6 mm (19") e chassis montada em profundidade.
-
Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")
Possui escala numérica de medidas em polegadas para identificação exata das devidas unidades de altura até o máximo de 56 UA.
-
Placas cegas horizontais de 482,6 mm (19") Para perfis adaptadores
Para a compensação entre os equipamentos de 482,6 mm (19") instalados em toda a altura do armário e na altura interna do armário.
-
Kit de fixação com 2 UA para componentes em polegadas
Possibilita a integração rápida e simples de uma superfície de montagem adicional com 2 UA dentro de um armário através da fixação no quadro do armário ou na lateral nos trilhos perfilados já instalados.