outros componentes
-
Console de conexão VESA 75/100
Para a conexão traseira de painéis de comando planos, monitores TFT convencionais e computadores industriais com conexão VESA 75/100. Conexão nos sistemas de braço articulado da Rittal CP 40 e CP 60 bem como no sistema CP 120 por meio de adaptador para conexão de braços articulados de Ø 130 mm para angular 120 x 65 mm.
-
Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos
-
Adaptadores para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm
Para instalar painéis de comando com recorte para braço articulado de 120 x 65 mm e o console com conexão VESA 75/100
-
Perfil de sustentação com altura regulável Para sistemas de braço articulado
O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos componentes do sistema de braço articulado CP 120 e, dependendo do modelo, na lateral do painel no sistema de braço articulado CP 60 ou CP 120, sem necessidade de fazer adaptações.
-
Adaptadores Da conexão para braços articulados com Ø 180 mm para Ø 130 mm
Para montagem entre o painel e o acoplamento, fixação ou articulação giratória.
-
Adaptadores Para painéis Pro Panel da Siemens
Para montar o Siemens Simatic no sistema de braço articulado CP-40 em aço ou no sistema CP 60/120 com conexão de braços articulados medindo 120 x 65 mm.
-
Placa de conexão Com chapa de reforço
Para encaixar facilmente os painéis de comando em braços articulados/suportes.
-
Adaptador angular de 90° Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40
Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40
-
Adaptadores
Elemento de união entre sistemas maiores e menores de braço articulado e para montar painéis de comando planos pequenos.
-
Adaptador CP 120 para braço articulado com altura regulável
Adaptador CP 120 para braço articulado com altura regulável
-
Articulação giratória com/sem braço
Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações.
-
Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular 60/120 e o painel de comando.
-
Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60 ou o sistema de fixação 60 e o painel de comando.
-
Adaptador de inclinação de ±45° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular de 90° 60/120 e o painel de comando.
-
Adaptador de inclinação de +100°/-60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para montagem no tampo de mesa IW, pronto para fixação com Ø 130 mm, em superfícies ou para fixações/acoplamentos com conexão de braços articulados de 120 x 65 mm. Para painéis com peso de até 20 kg com conexão de braços articulados. Com duto para cabos para melhor proteção dos cabos na passagem.
-
Acoplamento de inclinação para sistema de braço articulado CP 60
Para instalar dois painéis ou duas caixas em um sistema de braço articulado / sistema vertical.