Sistema de braço articulado CP 60
-
Perfil de sustentação CP 60 fechado
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
-
Perfil de sustentação CP 60 aberto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Com elementos extensores para maior capacidade de carga.
-
Perfil de sustentação com altura regulável Para sistemas de braço articulado
O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos componentes do sistema de braço articulado CP 120 e, dependendo do modelo, na lateral do painel no sistema de braço articulado CP 60 ou CP 120, sem necessidade de fazer adaptações.
-
Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular 60/120 e o painel de comando.
-
Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60 ou o sistema de fixação 60 e o painel de comando.
-
Adaptador de inclinação de ±45° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular de 90° 60/120 e o painel de comando.
-
Adaptador de inclinação de +100°/-60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para montagem no tampo de mesa IW, pronto para fixação com Ø 130 mm, em superfícies ou para fixações/acoplamentos com conexão de braços articulados de 120 x 65 mm. Para painéis com peso de até 20 kg com conexão de braços articulados. Com duto para cabos para melhor proteção dos cabos na passagem.
-
Acoplamento de inclinação para sistema de braço articulado CP 60
Para instalar dois painéis ou duas caixas em um sistema de braço articulado / sistema vertical.
-
Adaptadores para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm
Para instalar painéis de comando com recorte para braço articulado de 120 x 65 mm e o console com conexão VESA 75/100
-
Adaptadores
Elemento de união entre sistemas maiores e menores de braço articulado e para montar painéis de comando planos pequenos.
-
Adaptadores Para painéis Pro Panel da Siemens
Para montar o Siemens Simatic no sistema de braço articulado CP-40 em aço ou no sistema CP 60/120 com conexão de braços articulados medindo 120 x 65 mm.
-
Fixação CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 60.
-
Acoplamento CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60.
-
Fixação CP 60 para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 60.
-
Acoplamento CP 60 para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60
-
Acoplamento angular de 90° CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Para a conexão giratória do painel na parte horizontal do sistema de braço articulado. Painel suspenso ou sobreposto. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
-
Articulação superior CP 60 Saída horizontal
Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
-
Fixação em paredes/pisos CP 60, grande
Para a conexão estável de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.
-
Fixação em paredes/pisos CP 60, pequena
Para a conexão fixa de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.
-
Articulação de parede CP 60 Saída horizontal
Para a conexão giratória de sistemas de braço articulado em superfícies verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
-
Peça angular de 90° CP 60
Para conectar elementos de braço articulado horizontais e verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
-
Articulação intermediária CP 60
Para a conexão giratória de perfis de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado. Coberturas removíveis para facilitar a passagem de cabos.
-
Adaptador angular de 90° Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40
Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40
-
Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm
Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos