Sistema de base soleira VX
-
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico.
-
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico.
-
Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
-
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
-
Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX
Para ventilação do armário pela base soleira. Especialmente em aplicações como distribuição de energia, nas quais as chapas de base não são utilizadas, esses acabamentos asseguram uma boa ventilação do armário. Para a saída do ar de dentro do armário existem soluções para elevação do teto e chapas de teto especiais com aberturas para ventilação. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Como o sistema de base soleira VX é totalmente simétrico, os acabamentos ventilados podem ser montados na cantoneira na frente, atrás ou nos lados.
-
Acabamentos da base soleira com régua de escova para o sistema de base soleira VX
Os acabamentos com 100 mm de altura são montados na base soleira na largura ou profundidade para introdução dos cabos. Os acabamentos também podem ser instalados na base soleira com 200 mm de altura e combinados com outros acabamentos com 100 mm de altura.
-
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm, em aço inoxidável
Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
-
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm, em aço inoxidável para VX, TS, VX SE
Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
-
Acabamentos laterais para base soleira, 200 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX
Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.
-
Acabamentos laterais para base soleira, 100 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX
Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira ou instalação interna de bases soleiras modulares. Os acabamentos com 100 mm de altura também podem ser instalados na base soleira com 200 mm de altura e combinados com outros acabamentos.
-
Acessórios para o sistema de base soleira VX
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.
-
Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros novo modelo
Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos, incluindo um dispositivo de posicionamento para facilitar a montagem do armário.
-
Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
-
Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para ventilação do armário pela base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Com a fixação opcional, os acabamentos ventilados também podem ser montados lateralmente na cantoneira.
-
Acabamentos da base soleira com régua de escova para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Com a fixação opcional, os acabamentos com régua de escova também podem ser montados lateralmente na cantoneira.
-
Peça para fixação no piso para o sistema de base soleira VX, chapa de aço (novo modelo) e aço inoxidável
Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários.
-
Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.
-
Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para montar um sistema de chassi ou trilho de montagem dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço.
-
Peça de suporte ou peça distanciadora para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C ou guias para fixação de cabos. Para a montagem na base soleira VX ou no perfil do quadro do armário.
-
Elemento de nivelamento para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.
-
Adaptador da base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 ou pés de nivelamento no sistema de base soleira VX.