Acessórios para KX

  • Base
    Base

    Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.

    More

  • Sistemas de fecho
    Sistemas de fecho

    Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas montadas na parede com rapidez, dispensando o uso de chave.

    More

  • Fixação no teto/em parede
    Fixação no teto/em parede

    As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas, réguas de proteção, peças para alívio da pressão e acessórios para fixação na parede ou em mastro.

    More

  • Montagem interna
    Montagem interna

    Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, acessórios para EMC e aterramento, além de réguas de tomadas

    More

  • Fixação de cabos
    Fixação de cabos

    Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".

    More

  • Prensa-cabos
    Prensa-cabos

    Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável, também disponíveis no modelo EMC. Os prensa-cabos estão disponíveis em modelos com elevado grau de proteção até IP 68 ou IP 69. Modelos de prensa-cabos próprios para aplicações que requerem alto padrão de higiene estão disponíveis para uso na indústria alimentícia ou em salas limpas.

    More

+
[X] Close

Required