Descrição
Para a montagem do nível dianteiro e traseiro 482,6 mm (19"), é possível fixar completamente o quadro de montagem soldado 482,6 mm (19") de forma variável em profundidade.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Quadro de montagem de 482,6 mm (19˝) soldado destinado à integração de um nível de montagem em polegadas em uma estrutura de quadro TS. O perfil é análogo ao TS IT para a compatibilidade total dos sistemas, inclusive possibilitando a montagem sem uso de ferramentas. Fixação com profundidade variável entre o quadro do teto e o quadro da base. Unidades individuais de altura com numeração bidirecional. Quadro de montagem na frente preparado para a integração de um sistema de gerenciamento de cabos e do Dynamic Rack Control (RFID), quadro de montagem atrás para a integração compacta do trilho de energia PDU, no espaço zero U em ambos os lados. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Com pintura de fundo |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Unidades de altura: | 38 UA |
Posição de montagem: | Atrás |
Capacidade de carga: | Carga estática até 15000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa. |
Nota: | O nível de montagem externo da estrutura do quadro do armário é mantido para instalações adicionais, com isolamento em todo o contorno por meio de chapas condutoras de ar |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TS TS IT Largura: 600 mm Altura: 1.800 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 14 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177716421 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | #NV |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|